3244.040 - SIMPLEX用ハンドル
鋳鉄製またはアルミニウム製のハウジング付 SIMPLEXソフトハンマー用

SIMPLEXの木製のハンドル3244シリーズは、SIMPLEXプラスチックハンマー用鋳造製やアルミ製ハウジング径30mmから80mmと組合わせて使います。

振動吸収が良く、握りやすい形状に加工された後に、二度塗りニス仕上げされたているので、汚れに対しても強いです。この形状により、SIMPLEXハンマーは、一般的なゴム製ハンマーより手になじみます。

径80mmのプラスチックハンマー用に、短いハンドルも揃っています(製品番号 3244.082)。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • 高品質なSIMPLEXソフトハンマー用の木製ハンドルは、鋳造製やアルミ製ハウジング径30mmから80mmと組合わせ。
  • 振動を減衰。
  • 手になじむ形状に加工。
  • グリップ部のニス二度塗り仕上げ(汚れに強い)。
  • 長い繊維、高い耐久性。
  • 高い安全性 (破断しない)。
  • レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
  • ヘッド径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (3244.082)。

この製品は 3244.040 - SIMPLEX用ハンドル 鋳鉄製またはアルミニウム製のハウジング付 SIMPLEXソフトハンマー用 / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX 高級木製ハンドル 鋳鉄製またはアルミニウム製のハウジング付 SIMPLEXソフトハンマー用 (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm
lges [mm]:
275 mm
gewicht [g]:
100 g
製品番号:
3244.040
SIMPLEX用ハンドル
  • Ø: 40 mm
  • lges : 275 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 275 mm x 29 mm x 29 mm
  • 重量: 100 g
  • GTIN: 4030618301462
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

ハンドル

  • 木製
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3244.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools