エントリーモデルとして代表的なBASEPLEXハンマーにも、間違いなくハルダーの高い品質が息づいています。
BASEPLEXプラスチックハンマー3906シリーズは、セルロースアセテート製インサート が両側に付いています。赤色のインサートは、硬く、耐油性があります。
高品質な亜鉛ダイキャスト製のハウジングは、ミスヒットした際に、ハンドルの根元を守るスリーブが付いており、インサートを確実に保持しています。
木製のハンドルは、ニス仕上げされており、手になじむ形状です。このインサートとハンドルは、交換可能です。
本製品は、インサート径25mmから径50mmまで揃っています。
製品の特長:
多様な分野で使用, 一般的な使用に
この製品は 3906.040 - BASEPLEXプラスチックハンマー セルロースアセテート/ 亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル付きセルロースアセテート / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです BASEPLEXプラスチックハンマー セルロースアセテート/ 亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル付きセルロースアセテート (EH 3906.)
ハンドル
インサート
ハウジング
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.