BASEPLEXハンマーのセルロースアセテート製インサート(3966シリーズ) 硬度約68ショア― Dは、硬質タイプです。この耐油性の赤いインサートは、サイズ径25mmから径50mmです。
製品の特長:
この製品は 3966.030 - BASEPLEX用インサート セルロースアセテート, 赤 / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです BASEPLEX用インサート セルロースアセテート, 赤 (EH 3966.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.