3988.030 - BASEPLEX用インサート
ナイロン、白

BASEPLEXハンマーのナイロン製インサート(3988シリーズ) 硬度約75ショア― Dは、特別な硬質タイプです。この白いインサートは、赤いインサートよりも少し硬く、さらに耐摩耗性と耐油性を備えています。サイズは、径25mmから径50mmです。

製品の特長:

  • BASEPLEX用ナイロン製インサート.
  • 白色.
  • 硬い.
  • 耐摩耗性.
  • 耐油性.
  • インサート径25mmから径50mm.

この製品は 3988.030 - BASEPLEX用インサート ナイロン、白 / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです BASEPLEX用インサート ナイロン、白 (EH 3988.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
製品番号:
3988.030
BASEPLEX用インサート
  • Ø: 30 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • 重量: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 耐油性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3988.030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools