SUPERCRAFTプラスチックハンマーのパイプ型ヘッドは、たくさんの小さな鋼球が封入されています。これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことが出来るのです。その結果、衝撃力はとても強くなります。さらにSUPERCRAFTプラスチックハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。
この交換可能なインサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしているため、一般的な射出成形によるインサートに比べて、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。
この破断に強い、鋼管製のハンドルは、手になじむゴム製グリップが付いています。
溶接は、全てロボットにより行われます。隙間なく、高品質な溶接を施したヘッドとインパクト板により、内蔵された鋼球は、最大の衝撃を受けた場合でも飛び出すことはありません。耐摩耗性コーティングは、腐食を防ぎます。
本製品は、ヘッド径25mmから径70mmがあります。
製品の特長:
軽く傷つきやすいワークの位置決め、調整, 鋭角エッジがある製品の組立て, 板金の矯正, ハウジングの組立て, プラント建設, 保守作業, 自動車、トラックの組立て修理, 板金加工, 大きな打撃力が必要な作業, 小屋組の施工
この製品は 3377.035 - SUPERCRAFTソフトハンマー 折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。 / (Ø: 35 mm) 製品グループの1モデルです SUPERCRAFTプラスチックハンマー 折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。 (EH 3377.)
ハンドル
インサート
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.