3566.030 - SUPERCRAFTプラスチックハンマー用SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル

ヒッコリー製のハンドル3566シリーズは、握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされた上で、SUPERCRAFTハンマーに使われています。 ヒッコリーは、特別に長い繊維質の木材ですので、ハンドルの安定性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。このハンドルは、SUPERCRAFTハンマーとスレッジハンマー用の交換用として900mmまでの長さがあります。交換ハンドルにより、ハンマーの資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • SUPERCRAFTプラスチックハンマー、SUPERCRAFTスレッジハンマー用の高品質ヒッコリー製ハンドル。
  • 手になじむ形状に加工。
  • ニス仕上げ。
  • 長い繊維、高い耐久性。
  • 高い安全性 (破断しない)。
  • レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は 3566.030 - SUPERCRAFTプラスチックハンマー用SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル / (Ø: 30 mm/35 mm) 製品グループの1モデルです SUPERCRAFTプラスチックハンマー用SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル (EH 3566.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm/35 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
100 g
製品番号:
3566.030
SUPERCRAFTプラスチックハンマー用SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル
  • Ø: 30 mm/35 mm
  • lges : 300 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 300 mm x 19 mm x 20 mm
  • 重量: 100 g
  • GTIN: 4030618302001
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

ハンドル

  • ヒッコリー
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3566.030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools