3511.045 - SECURALハンマー用インサート

SECURALプラスチックハンマー(3511シリーズ)用のインサートは、中程度の硬さ 、硬度約60 ショア― Dです。四角形の形状は、コーナーや、角の作業に適しているので、SECURALはその分野のスペシャリストです。材質はポリウレタンの黄色のインサートは、耐摩耗性があり、クッション性が良く、交換も可能です。

このインサートには、2つのサイズがあります: 30 x 40mm、35 x 45mm

製品の特長:

  • ポリウレタン製SECURAL用インサート
  • 中程度の硬さ
  • 黄色
  • クッション効果
  • 交換可能
  • 本製品は2種類のサイズ: ヘッド面30 x40mm、35 x 45mm.

この製品は 3511.045 - SECURALハンマー用インサート / (長さ x 幅: 35 mm x 45 mm) 製品グループの1モデルです SECURALハンマー用インサート (EH 3511.)

長さ x 幅 [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
長さ x 幅 [mm]:
35 mm x 45 mm
gewicht [g]:
55 g
製品番号:
3511.045
SECURALハンマー用インサート
  • 長さ x 幅: 35 mm x 45 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 45 mm x 35 mm x 32 mm
  • 重量: 55 g
  • GTIN: 4030618310853
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • ポリウレタン、黄色、四角形
  • 中硬
  • 低騒音
  • 衝撃緩和機能
  • 耐摩耗性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3511.045
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SECURAL soft-face mallet
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools