SECURALプラスチックハンマー(3511シリーズ)用のインサートは、中程度の硬さ 、硬度約60 ショア― Dです。四角形の形状は、コーナーや、角の作業に適しているので、SECURALはその分野のスペシャリストです。材質はポリウレタンの黄色のインサートは、耐摩耗性があり、クッション性が良く、交換も可能です。
このインサートには、2つのサイズがあります: 30 x 40mm、35 x 45mm
製品の特長:
この製品は 3511.040 - SECURALハンマー用インサート / (長さ x 幅: 30 mm x 40 mm) 製品グループの1モデルです SECURALハンマー用インサート (EH 3511.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.