林業用スレッジハンマーの筒状ヘッド部には、小さな鉄球が詰まっています。ハンマーが相手のワークに当たった瞬間から鉄球がわずかに遅れてきて、その衝撃がハンマーの反動を抑えるとともに打撃エネルギーをすべてワークに伝えることができます。反動を抑制することにより打撃エネルギーが効率良く伝わります。その結果として比類ないレベルの打撃力が実現されます。
これに加え、林業用スレッジハンマーは通常の鋼製ハンマーと比べると作業における関節の負担を大幅に軽減し、大幅な騒音の低減を実現することができます。
特殊なナイロンの交換可能なインサートは、耐久性が高く、低騒音で破片の飛散がなく、極めて強い打撃に最適です。打撃面は平面なため、杭を傷つけることなく安全な打ち込みを可能とします。
ロボット溶接によるハンマーヘッド部には、ハンドル保護スリーブが付いています。
繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状となっています。
この製品は、3つのバージョンがあります:ヘッド 径80mm、重量、 3,600g、ヘッド径100mm 、5,000g および 6,500g。
製品の特長:
木製杭の丁寧な打込みに
注意:ヘッド内部で、鉄球は仕切られていませんので、インサートを外すと鉄球が出てきます!繊細な環境/ 産業では使用は出来ません!
この製品は 3366.0S3 - 林業用スレッジハンマー 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ / (Ø: 80 mm, 重量: 3600 g) 製品グループの1モデルです 林業用スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ (EH 3366.)
ハンドル
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.