林業用スレッジ
振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ

EH 3366.

林業用スレッジハンマーの筒状ヘッド部には、小さな鉄球が詰まっています。ハンマーが相手のワークに当たった瞬間から鉄球がわずかに遅れてきて、その衝撃がハンマーの反動を抑えるとともに打撃エネルギーをすべてワークに伝えることができます。反動を抑制することにより打撃エネルギーが効率良く伝わります。その結果として比類ないレベルの打撃力が実現されます。

これに加え、林業用スレッジハンマーは通常の鋼製ハンマーと比べると作業における関節の負担を大幅に軽減し、大幅な騒音の低減を実現することができます。

特殊なナイロンの交換可能なインサートは、耐久性が高く、低騒音で破片の飛散がなく、極めて強い打撃に最適です。打撃面は平面なため、杭を傷つけることなく安全な打ち込みを可能とします。

ロボット溶接によるハンマーヘッド部には、ハンドル保護スリーブが付いています。

繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状となっています。

この製品は、3つのバージョンがあります:ヘッド 径80mm、重量、 3,600g、ヘッド径100mm 、5,000g および 6,500g。

製品の特長:

  • 特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。
  • 高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。
  • ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。
  • 繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。
  • 径80mm(質量 3,600g)、径100mm(質量 5,000g)および 径100mm(質量 6,500g)が揃っています。

応用分野

木製杭の丁寧な打込みに

 

注意:ヘッド内部で、鉄球は仕切られていませんので、インサートを外すと鉄球が出てきます!繊細な環境/ 産業では使用は出来ません!

検索結果は 3 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
3600 g
製品番号:
3366.0S3
林業用スレッジハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • 重量: 3600 g
  • GTIN: 4030618304302
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5000 g
製品番号:
3366.0S5
林業用スレッジハンマー
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • 重量: 5000 g
  • GTIN: 4030618304319
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
6500 g
製品番号:
3366.0S6
林業用スレッジハンマー
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • 重量: 6500 g
  • GTIN: 4030618303893
show article view

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート

  • ナイロン、白
  • 平面
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 低騒音
  • 非常に強い衝撃力
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3366. 林業用スレッジ – 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools