SIMPLEXモールの斧刃は、高級な炭素鋼で作られています。この斧刃の形状と相まって、格別な薪割り作業を提供しています。この重さ 1,340g の斧ハンマーは、先端部が重いため、より薪割作業を簡単にしてくれます。プラスチック製スリーブが、ハウジングへの取付を容易にしています。
この斧刃は、鋳造製ハウジング3011.160にのみ使えます!
斧刃の交換が出来ますので、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
この製品は 3210.160 - SIMPLEX用インサート / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX用インサート (EH 3210.)
インサート
ハウジングへの組み込み方法で特許取得
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.