SIMPLEX用インサート

EH 3210.

SIMPLEXモールの斧刃は、高級な炭素鋼で作られています。この斧刃の形状と相まって、格別な薪割り作業を提供しています。この重さ 1,340g の斧ハンマーは、先端部が重いため、より薪割作業を簡単にしてくれます。プラスチック製スリーブが、ハウジングへの取付を容易にしています。

この斧刃は、鋳造製ハウジング3011.160にのみ使えます!

斧刃の交換が出来ますので、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • SIMPLEXモール用斧刃。
  • 高級な炭素鋼製。
  • 斧刃の形状は、格別な薪割り作業を提供。
  • 重さ 1,340g のモールは、先端部が重いため、より薪割作業を簡単にしてくれます。
  • プラスチック製スリーブによりSIMPLEXハウジングに取付。
  • レトロフィット可能なため、資源の節約とコストセーブ。
  • 鋳造製ハウジング3011.160との組み合わせのみ可能!

検索結果は 1 ヒットしました

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
製品番号:
3210.160
SIMPLEX用インサート
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • 重量: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

材質

インサート

  • 高品質炭素鋼、鍛造、熱硬化処理
  • プラスチック製ソケット付

組立

斧刃3210.160は、鋳鉄製ハウジング3011.160とのみ組み合わせてください

備考

ハウジングへの組み込み方法で特許取得

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3210. SIMPLEX用インサート
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材