特許の反動抑制構造。頭部とハンドルの結合部にゴム部材を挿入。反動と騒音を抑制し、打撃力が相手部材にしっかり伝わる。疲労も軽減。ハンドルの根元をゴムで被覆。ドイツ工業規格に則った面取り加工済み。
DIN規格品ロックスミス・ハンマーは、今まで、工場や様々な仕事に汎用的に使われてきました。
この製品は 3666.010 - MAXXCRAFT 1000 鉄ハンマーDIN 1041準拠 / (名称: MAXXCRAFT 1000) 製品グループの1モデルです MAXXCRAFTロックスミスハンマー 鉄ハンマーDIN 1041準拠 (EH 3666.)
ヘッド
ハンドル
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.