MAXXCRAFTロックスミスハンマー
鉄ハンマーDIN 1041準拠

EH 3666.

特許の反動抑制構造。頭部とハンドルの結合部にゴム部材を挿入。反動と騒音を抑制し、打撃力が相手部材にしっかり伝わる。疲労も軽減。ハンドルの根元をゴムで被覆。ドイツ工業規格に則った面取り加工済み。

応用分野

DIN規格品ロックスミス・ハンマーは、今まで、工場や様々な仕事に汎用的に使われてきました。

検索結果は 4 ヒットしました

名称
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
名称:
MAXXCRAFT 300
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
300 g
製品番号:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • 名称: MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 300 mm x 105 mm x 23 mm
  • 重量: 300 g
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
名称:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
製品番号:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • 名称: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • 重量: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
名称:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
製品番号:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • 名称: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • 重量: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
名称:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
製品番号:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • 名称: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • 重量: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view

材質

ヘッド

  • 高品質特殊鋼、鍛造

ハンドル

  • ヒッコリー
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3666. MAXXCRAFTロックスミスハンマー – 鉄ハンマーDIN 1041準拠
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.