3666.005 - MAXXCRAFT 500
鉄ハンマーDIN 1041準拠

特許の反動抑制構造。頭部とハンドルの結合部にゴム部材を挿入。反動と騒音を抑制し、打撃力が相手部材にしっかり伝わる。疲労も軽減。ハンドルの根元をゴムで被覆。ドイツ工業規格に則った面取り加工済み。

応用分野

DIN規格品ロックスミス・ハンマーは、今まで、工場や様々な仕事に汎用的に使われてきました。

この製品は 3666.005 - MAXXCRAFT 500 鉄ハンマーDIN 1041準拠 / (名称: MAXXCRAFT 500) 製品グループの1モデルです MAXXCRAFTロックスミスハンマー 鉄ハンマーDIN 1041準拠 (EH 3666.)

名称
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
名称:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
製品番号:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • 名称: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • 重量: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15

材質

ヘッド

  • 高品質特殊鋼、鍛造

ハンドル

  • ヒッコリー
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3666.005
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools