バイパスピンキットは、航空規格ボールロックピンを使っており、 "REMOVE BEFORE FLIGHT"警告タグが付いています
このバイパスピンキットは、ボーイング製品番号A09003-2用として、ボーイングB737 600-900、B757、B767、B777、B787の機体に使用可能です。
警告タグの裏側には、このキットの型式情報が印刷されています。
この製品は 4227.0005 - バイパスピンキット ボーイング737 600-900、B757、767、B777、B787用 / () 製品グループの1モデルです バイパスピンキット ボーイング737 600-900、B757、767、B777、B787用 (EH 4227.)
ピン部
グリップ
フラッグ
他の寸法に関しては、お問い合わせください
特別仕様については、お問い合わせください。
ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers