耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
- カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- システム: V40
- d1: M8
- l: 36,6 mm
- l1: 25 mm
- d2: 5,8 mm
- e: 14,5 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 20 g
show article view
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
- カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- システム: V70
- d1: M10
- l: 45,7 mm
- l1: 30 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- ボール直径: 12 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
- 締付トルク max.: 46 Nm
- 重量: 44 g
show article view
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
15 kN
- カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- システム: V70/L12
- d1: M12
- l: 50,7 mm
- l1: 35 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- ボール直径: 12 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 15 kN
- 締付トルク max.: 82 Nm
- 重量: 57 g
show article view
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- システム: V70/L16
- d1: M16
- l: 60,7 mm
- l1: 40 mm
- d2: 10,5 mm
- e: 27 mm
- ボール直径: 16 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 206 Nm
- 重量: 131 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- システム: V40
- d1: M8
- l: 36,6 mm
- l1: 25 mm
- d2: 5,8 mm
- e: 14,5 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 20 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- システム: V70
- d1: M10
- l: 45,7 mm
- l1: 30 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- ボール直径: 12 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
- 締付トルク max.: 46 Nm
- 重量: 44 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
15 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- システム: V70/L12
- d1: M12
- l: 50,7 mm
- l1: 35 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- ボール直径: 12 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 15 kN
- 締付トルク max.: 82 Nm
- 重量: 56 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- システム: V70/L16
- d1: M16
- l: 60,7 mm
- l1: 40 mm
- d2: 10,5 mm
- e: 27 mm
- ボール直径: 16 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 206 Nm
- 重量: 130 g
show article view
材質
ボール
本体
ナット
備考
ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。
特別仕様については、お問い合わせください。
データシート EH 22740. 揺動パッド – 高さ調整型
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.