1910.140 - マウンティング・アングル
溶接、前加工済み

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
500 mm
s +1 [mm]:
151 mm
製品番号:
1910.140
資料
マウンティング・アングル
  • l1: 500 mm
  • l2: 500 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 600 mm
  • h1: 545 mm
  • s +1: 151 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 重量: 260 kg
マウンティング・アングル

材質

  • スティール、溶接

備考

別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1910.140
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類