クランプ・エレメント 油圧複動式、リフト機構付

EH 1990.

検索結果は 1 ヒットしました

保持力 [N]
同芯度 < [mm]
レリース圧 max. [bar]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
保持力 [N]:
30000 N
同芯度 < [mm]:
< 0,01 mm
レリース圧 max. [bar]:
60 bar – 80 bar
製品番号:
1990.070
CAD
資料
クランプ・エレメント
  • 保持力: 30000 N
  • 同芯度: < 0,01 mm
  • レリース圧 max.: 60 bar – 80 bar
  • 重量: 1376 g
show article view
クランプ・エレメント

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.070
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
データシート EH 1990. クランプ・エレメント – 油圧複動式、リフト機構付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ゼロポイントクランプ・システム
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類