1990.102 - クランプ・エレメント
空圧ユニット付

保持力 [N]
同芯度 - < [mm]
レリース圧 [bar]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
保持力 [N]:
5000 N
同芯度 < [mm]:
< 0,01 mm
レリース圧 [bar]:
6 bar
製品番号:
1990.102
資料
クランプ・エレメント
  • 保持力: 5000 N
  • 同芯度: < 0,01 mm
  • レリース圧: 6 bar
  • 重量: 3 kg
クランプ・エレメント

材質

本体

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨

作動ユニット

  • アルミニウム AI
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.102
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
データシート 1990.102
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ゼロポイントクランプ・システム
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類