23112.0073 - 位置決めブッシュ
フランジ付、DIN172A

位置決めブッシュは、穴あけ治具のガイド部などとして使われ、再現性の向上に寄与します

この位置決めブッシュは焼入れ・研磨されており、ドリル・回転軸などに使用することができます。

この製品は 23112.0073 - 位置決めブッシュ フランジ付、DIN172A / (d1 F7: 7,1 mm, l1: 10 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めブッシュ フランジ付、DIN172A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
取付穴 D - H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 F7 [mm]:
7,1 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
15 mm
取付穴 D H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
23112.0073
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 7,1 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3: 15 mm
  • l2: 3 mm
  • r: 1,5 mm
  • 取付穴 D H7: 12 mm
  • 重量: 6,9 g
位置決めブッシュ

材質

  • 浸炭焼入れ鋼、浸炭焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23112.0073
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.