この交換可能なソフト口金付きのストラップ(クランプ爪)は、繊細な部品のクランプ用
このストラップは、先端に真鍮、プラスチックのインサートを取り付けるので、ワークに傷をつけません
この製品は 23190.0050 - ストラップ 交換可能なソフト口金 / ソフト口金は付属しないクランプ板 (公称 b1 +0,5: 5,5 mm, l1: 40 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 交換可能なソフト口金 (EH 23190.)
クランプ
ソフト口金は同梱されている2本のボルトで取り付けます
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers