このストラップ(クランプ爪)は、 DIN 6317先端付規格に準拠しており、主に、ワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具としてメカ式クランプ治具に使われています。長穴付き構造なので、回転するワークのクランプに適しています。
この長穴付大型ストラップは回転テーブルにワークを固定するためにも使われます。
この製品は 23170.0031 - ストラップ 大サイズ、長穴付 / (公称 b1: 33 mm, l1: 400 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 大サイズ、長穴付 (EH 23170.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers