スイングクランプをセットした後に、位置決めリングをセットビスで固定します。このリングにより、クランプの繰り返し位置を正確に同じにするができます。位置決めリングの向きは 360度どこにでも取り付けられます。取り付けた後、スイング・クランプの回転角度は右または左に 110度となります(揺動タイプに限ります)。
この製品は 23310.0348 - 位置決めリング スイングクランプ用 / サイズ32のスイングクランプ用 (h1: 6 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めリング スイングクランプ用 (EH 23310.)
位置決めリングをスイング・クランプに取り付ける前に、クランプアームを引抜いておきます。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers