23700.0022 - ストラップ
ショート

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
23700.0022
資料
ストラップ
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • 重量: 370 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23700.0022
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
クランプシステム