23030.0227 - Tボルト
DIN 787

Tボルトは、ナットEH23070.(DIN6330)や平面ワッシャーEH23060.(DIN6340)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。

これらのTボルトは、転造ねじです

この製品は 23030.0227 - Tボルト DIN 787 / 強度クラス 8.8 (T溝幅: 22 mm, d: M20, l: 250 mm) 製品グループの1モデルです Tボルト DIN 787 (EH 23030.)

仕様
T溝幅 [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
強度クラス 8.8
T溝幅 [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
l [mm]:
250 mm
e [mm]:
35 mm
k [mm]:
14 mm
製品番号:
23030.0227 1)
資料
Tボルト
  • 強度クラス 8.8
  • T溝幅: 22 mm
  • d: M20
  • l: 250 mm
  • a: 21,6 mm
  • b: 150 mm
  • e: 35 mm
  • k: 14 mm
  • 重量: 678 g
Tボルト

材質

  • 熱処理鋼、黒、鍛造、T溝ガイド部フライス加工

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23030.0227