23080.0516 - スイベル・ナット

六角ナットと円錐シートとの組合せで、ボルトが締付面に垂直でない場合でも締付が可能です。

スイベルナットは、六角ナットと円錐シートの組み合わせた製品で、以下の特長と性能があります:

  • 信頼性がある
  • 一体品
  • 素早く効率的に取り付け可能
  • 在庫品の管理が楽
  • 揺動は最大3°

この製品は 23080.0516 - スイベル・ナット / 小さな取付面付 (d1: M16) 製品グループの1モデルです スイベル・ナット (EH 23080.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
m - 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
小さな取付面付
図:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m 約 [mm]:
約 28 mm
製品番号:
23080.0516
資料
スイベル・ナット
  • 小さな取付面付 – 図 1
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: 約 28 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 73 g
スイベル・ナット

材質

円錐シート

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染

ナット

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23080.0516