23070.0012 - 六角ナット
DIN6330(高さ=1.5d)

このDIN6330規格準拠の六角ナットは、球面形状によりDIN6319の円錐シート(EH23050.)にマッチします。

六角ナットと円錐シートとの組合せで、ボルトが締付面に垂直でない場合でも締付が可能です。

この製品は 23070.0012 - 六角ナット DIN6330(高さ=1.5d) / 片側球面、形状B (d1: M12) 製品グループの1モデルです 六角ナット DIN6330(高さ=1.5d) (EH 23070.)

仕様
材質
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
片側球面、形状B
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
23070.0012
資料
六角ナット
  • 片側球面、形状B, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 24 g
六角ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23070.0012