このDIN6330規格準拠の六角ナットは、球面形状によりDIN6319の円錐シート(EH23050.)にマッチします。
六角ナットと円錐シートとの組合せで、ボルトが締付面に垂直でない場合でも締付が可能です。
この製品は 23070.0010 - 六角ナット DIN6330(高さ=1.5d) / 片側球面、形状B (d1: M10) 製品グループの1モデルです 六角ナット DIN6330(高さ=1.5d) (EH 23070.)
締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。