スロット・テノン、非固定式 DIN 6323

EH 23120.

DIN650のT溝を持ったマシンテーブルに治具やクランプ部品を固定する際の位置決めに使います。

治具にボルトで固定するタイプとは違って、治具をテーブルに載せた後に横から溝に差し込むので、マシンテーブルを痛める危険がありません。

検索結果は 10 ヒットしました

仕様
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
A型 b1 > b2
図:
1
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
12 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
製品番号:
23120.0010
CAD
資料
スロット・テノン、非固定式
  • A型 b1 > b2 – 図 1
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 12 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 20 g
show article view
スロット・テノン、非固定式
仕様:
A型 b1 > b2
図:
1
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
20 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
製品番号:
23120.0012
CAD
資料
スロット・テノン、非固定式
  • A型 b1 > b2 – 図 1
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 52 g
show article view
スロット・テノン、非固定式
仕様:
A型 b1 > b2
図:
1
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
20 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
製品番号:
23120.0014
CAD
資料
スロット・テノン、非固定式
  • A型 b1 > b2 – 図 1
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 56 g
show article view
スロット・テノン、非固定式
仕様:
A型 b1 > b2
図:
1
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
20 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
製品番号:
23120.0016
CAD
資料
スロット・テノン、非固定式
  • A型 b1 > b2 – 図 1
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 61 g
show article view
スロット・テノン、非固定式
仕様:
A型 b1 > b2
図:
1
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
20 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
製品番号:
23120.0018
CAD
資料
スロット・テノン、非固定式
  • A型 b1 > b2 – 図 1
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 65 g
show article view
スロット・テノン、非固定式
仕様:
B型 b1 = b2
図:
2
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
12 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
製品番号:
23120.0011
CAD
資料
スロット・テノン、非固定式
  • B型 b1 = b2 – 図 2
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 12 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 12 mm
  • h1: 28,6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 9 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 45 g
show article view
スロット・テノン、非固定式
仕様:
B型 b1 = b2
図:
2
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
20 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
製品番号:
23120.0020
CAD
資料
スロット・テノン、非固定式
  • B型 b1 = b2 – 図 2
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 199 g
show article view
スロット・テノン、非固定式
仕様:
C型 b1 < b2
図:
3
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
20 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
40 mm
製品番号:
23120.0022
CAD
資料
スロット・テノン、非固定式
  • C型 b1 < b2 – 図 3
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 22 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 18 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 305 g
show article view
スロット・テノン、非固定式
仕様:
C型 b1 < b2
図:
3
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
20 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
28 mm
l [mm]:
40 mm
製品番号:
23120.0028
CAD
資料
スロット・テノン、非固定式
  • C型 b1 < b2 – 図 3
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 28 mm
  • h1: 61,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 24 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 472 g
show article view
スロット・テノン、非固定式
仕様:
C型 b1 < b2
図:
3
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
20 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
36 mm
l [mm]:
50 mm
製品番号:
23120.0036
CAD
資料
スロット・テノン、非固定式
  • C型 b1 < b2 – 図 3
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 36 mm
  • h1: 76,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 30 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 952 g
show article view
スロット・テノン、非固定式

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23120. スロット・テノン、非固定式 – DIN 6323
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.