23110.0028 - 固定式スロット・テノン

DIN650のT溝を持ったマシンテーブルに治具やクランプ部品を固定する際の位置決めに使います。

この製品は 23110.0028 - 固定式スロット・テノン / サイズ22 - 36 (T溝幅 マシン側 b h6: 28 mm) 製品グループの1モデルです 固定式スロット・テノン (EH 23110.)

仕様
T溝幅 マシン側 b - h6 [mm]
適合ねじ ISO 4762 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
サイズ22 - 36
図:
3
T溝幅 マシン側 b h6 [mm]:
28 mm
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M6
製品番号:
23110.0028
資料
固定式スロット・テノン
  • サイズ22 - 36 – 図 3
  • T溝幅 マシン側 b h6: 28 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M6
  • 重量: 68 g
固定式スロット・テノン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨

参照先

サイズ20 は 23130.0020をお使いください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23110.0028