23230.0040 - ロケーティング・クランプ

ワークの位置決めとクランプを同時に行う際に最適です。この高精度な位置決め装置は、上面・下面どちらも固定に使えます。

ワークに合わせてクランプ口金を製作し、クランプ・ロッドに取り付けます。

ワークに合わせた口金の製作はユーザー側でお願いします。

この製品は 23230.0040 - ロケーティング・クランプ / パーム・グリップ付 (b1: 40 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティング・クランプ (EH 23230.)

仕様
b1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
パーム・グリップ付
図:
1
b1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
23230.0040
資料
ロケーティング・クランプ
  • パーム・グリップ付 – 図 1
  • b1: 40 mm
  • b2 ±0,05: 27 mm
  • d1 H7 g5: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 40 mm
  • h1: 29,8 mm
  • h2: 14,9 mm
  • h3: 16,9 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 8 mm
  • l6: 33 mm
  • l7: 17 mm
  • l8: 28 mm
  • 重量: 505 g
ロケーティング・クランプ

材質

グリップ

  • ネズミ鋳鉄FC DIN6335、樹脂塗装(オレンジ)

本体

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23230.0040