このクランプ・ストラップには締付部と支持部の部品がバラバラにならないように取り付けられているため、素早く取り扱うことができます。ストラップの両端は形状が異なり、どちらの側もクランプに使うことができます。
この製品は 23185.0220 - ストラップ 溝付、スタッド・ボルト付 / (公称 d1: 21 mm, d2: M20, l4: 160 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 溝付、スタッド・ボルト付 (EH 23185.)
ねじ
ナット
ディスク
クランプ
より高い位置でクランプしたいときはサポート台(EH 23185.)を使います。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers