このクランプ・ストラップには締付部と支持部の部品がバラバラにならないように取り付けられているため、素早く取り扱うことができます。ストラップの両端は形状が異なり、どちらの側もクランプに使うことができます。
この製品は 23185.0317 - ストラップ 溝付、六角穴付のスタッド・ボルト付 / (公称 d1: 17 mm, d2: M16, l4: 160 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 溝付、六角穴付のスタッド・ボルト付 (EH 23185.)
ねじ
ナット
ディスク
クランプ
より高い位置でクランプしたいときはサポート台(EH 23185.)を使います。
スタッド・ボルトの端面の六角穴を使って、素早い組立・分解が可能です。