この口金は、フローティングクランプ23320.0008, 23320.0010,23320.0012,23320.0014に使用できます
この製品は 23320.0050 - 標準口金 フローティングクランプM12用 / 標準口金、下側 () 製品グループの1モデルです 標準口金 フローティングクランプM12用 (EH 23320.)
交換口金を使う場合には、上口金の取付ネジ(M 8-12.9, 43 Nm)は10 ㎜、下口金の取付ネジは9 ㎜、ハウジングの中にねじ込まれていることを確認してください。