23020.0140 - Tスロット用ナット
延長

T溝用"延長"ナットは、DIN 508規格品に比較して全長が長くなっていますので、T溝が公差する箇所で使う場合に適しています。

この製品は 23020.0140 - Tスロット用ナット 延長 / (T溝幅: 14 mm, d: M12) 製品グループの1モデルです Tスロット用ナット 延長 (EH 23020.)

T溝幅 [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23020.0140
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 80 g
Tスロット用ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23020.0140