23020.0100 - Tスロット用ナット
延長

T溝用"延長"ナットは、DIN 508規格品に比較して全長が長くなっていますので、T溝が公差する箇所で使う場合に適しています。

この製品は 23020.0100 - Tスロット用ナット 延長 / (T溝幅: 10 mm, d: M8) 製品グループの1モデルです Tスロット用ナット 延長 (EH 23020.)

T溝幅 [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
l [mm]:
30 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23020.0100
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • l: 30 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 29 g
Tスロット用ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23020.0100