23020.0920 - Tスロット用ナット
菱形

T溝用 "ひし形" ナットは、溝の端から挿入する必要ありません、溝の真上から挿入することが可能です。

この製品は 23020.0920 - Tスロット用ナット 菱形 / (T溝幅: 42 mm, d: M36) 製品グループの1モデルです Tスロット用ナット 菱形 (EH 23020.)

T溝幅 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
42 mm
d [mm]:
M36
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
製品番号:
23020.0920
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 42 mm
  • d: M36
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • 重量: 676 g
Tスロット用ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23020.0920