23020.0660 - Tスロット用ナット
菱形

T溝用 "ひし形" ナットは、溝の端から挿入する必要ありません、溝の真上から挿入することが可能です。

この製品は 23020.0660 - Tスロット用ナット 菱形 / (T溝幅: 16 mm, d: M14) 製品グループの1モデルです Tスロット用ナット 菱形 (EH 23020.)

T溝幅 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
製品番号:
23020.0660
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 0,7 g
Tスロット用ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23020.0660