軸上で素早く位置を変えて部品を固定できます。
片手操作で、ボタンを押している間は軸上を自由に動かせますが、手を離せばその位置に止まります。
この製品は 25071.0008 - セットカラー クイック調整機能付 / (d1 +0,1: 8 mm) 製品グループの1モデルです セットカラー クイック調整機能付 (EH 25071.)
本体
内部部品
Oリング
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers