25160.0805 - ワーク・ストッパー
ヒンジ用

ストッパーは、ヒンジ開き角度を制限するために使います。

この製品は 25160.0805 - ワーク・ストッパー ヒンジ用 / (l1: 40 mm, h1: 3,5 mm) 製品グループの1モデルです ワーク・ストッパー ヒンジ用 (EH 25160.)

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
3,5 mm
b [mm]:
12 mm
製品番号:
25160.0805
資料
ワーク・ストッパー
  • l1: 40 mm
  • h1: 3,5 mm
  • b: 12 mm
  • d: 5,3 mm
  • h2: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • α ~: 150°
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 7,1 g
ワーク・ストッパー

材質

取付プレート

  • ロストワックス精密鋳造鋼、亜鉛めっき、プラスチックコーティング、(RAL 9005相当)黒、マット

本体

  • NBR

組立

ストッパーは、ヒンジにネジ留めします

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25160.0805