亜鉛ダイキャスト製のヒンジ、ばね戻り付は、ドアを自動で開閉することに使えます。
ばねを元に戻すトルクは、開き角度によります(図面を参照)。耐久性テストでは、元に戻すバネトルクは、100,000回動作後も変わりません。
この亜鉛ダイキャスト製のヒンジは、シンプルで定番のデザインが特長です。
この製品は 25163.0010 - ヒンジ 亜鉛ダイキャスト、スプリングリターン付 / バネ閉じ機構 (b1: 60 mm, l1: 60 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ 亜鉛ダイキャスト、スプリングリターン付 (EH 25163.)
本体
バネ
カバー
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers