- 幅と高さ調整可能 – 図 1, 亜鉛ダイキャスト、黒
- b1: 40 mm
- l1: 52 mm
- b2: 30 mm
- b3: 22 mm
- d1: 4,5 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 5,5 mm
- l2: 22 mm
- x: 0,5 mm
- 重量: 79 g
show article view
- 幅と高さ調整可能 – 図 1, 亜鉛ダイキャスト、黒
- b1: 50 mm
- l1: 64 mm
- b2: 37 mm
- b3: 28 mm
- d1: 5,5 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 7 mm
- h3: 6,5 mm
- l2: 27 mm
- x: 0,75 mm
- 重量: 138 g
show article view
- 幅と高さ調整可能 – 図 1, 亜鉛ダイキャスト、黒
- b1: 60 mm
- l1: 76 mm
- b2: 42 mm
- b3: 33,5 mm
- d1: 6,5 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 9 mm
- h3: 8,5 mm
- l2: 34 mm
- x: 1 mm
- 重量: 260 g
show article view
材質
本体
- ステンレス鋼1.4408、サンドブラスト
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)
軸
データシート EH 25161. ヒンジ – 調整可能
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.