ヒンジ 調整可能

EH 25161.

調整可能なヒンジは、水平、垂直方向にブッシュを動かして位置調整を行い、適切な位置に固定します。

検索結果は 27 ヒットしました

材質
カラー
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
幅の調整可能
図:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
製品番号:
25161.0305
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅の調整可能 – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 1 mm
  • 重量: 82 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
幅の調整可能
図:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
製品番号:
25161.0310
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅の調整可能 – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 1,5 mm
  • 重量: 141 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
幅の調整可能
図:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
製品番号:
25161.0315
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅の調整可能 – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 2 mm
  • 重量: 255 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
高さ調整可能
図:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
製品番号:
25161.0320
CAD
資料
ヒンジ
  • 高さ調整可能 – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 1 mm
  • 重量: 83 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
高さ調整可能
図:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
製品番号:
25161.0325
CAD
資料
ヒンジ
  • 高さ調整可能 – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 1,5 mm
  • 重量: 142 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
高さ調整可能
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
製品番号:
25161.0330
CAD
資料
ヒンジ
  • 高さ調整可能 – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 2 mm
  • 重量: 257 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
幅と高さ調整可能
図:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
製品番号:
25161.0335
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅と高さ調整可能 – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 1 mm
  • 重量: 79 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
幅と高さ調整可能
図:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
製品番号:
25161.0340
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅と高さ調整可能 – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 1,5 mm
  • 重量: 138 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
幅と高さ調整可能
図:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
製品番号:
25161.0345
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅と高さ調整可能 – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 2 mm
  • 重量: 260 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
幅の調整可能
図:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
製品番号:
25161.0105
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅の調整可能 – 図 3, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 重量: 82 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
幅の調整可能
図:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
製品番号:
25161.0110
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅の調整可能 – 図 3, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 重量: 141 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
幅の調整可能
図:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
製品番号:
25161.0115
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅の調整可能 – 図 3, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 重量: 255 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
高さ調整可能
図:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
製品番号:
25161.0120
CAD
資料
ヒンジ
  • 高さ調整可能 – 図 2, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 重量: 83 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
高さ調整可能
図:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
製品番号:
25161.0125
CAD
資料
ヒンジ
  • 高さ調整可能 – 図 2, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 重量: 142 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
高さ調整可能
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
製品番号:
25161.0130
CAD
資料
ヒンジ
  • 高さ調整可能 – 図 2, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 重量: 257 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
幅と高さ調整可能
図:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
製品番号:
25161.0135
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅と高さ調整可能 – 図 1, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 重量: 79 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
幅と高さ調整可能
図:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
製品番号:
25161.0140
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅と高さ調整可能 – 図 1, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 重量: 138 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
幅と高さ調整可能
図:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
製品番号:
25161.0145
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅と高さ調整可能 – 図 1, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 重量: 260 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
仕様:
幅の調整可能
図:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
製品番号:
25161.0205
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅の調整可能 – 図 3, 亜鉛ダイキャスト、黒
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 重量: 82 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
仕様:
幅の調整可能
図:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
製品番号:
25161.0210
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅の調整可能 – 図 3, 亜鉛ダイキャスト、黒
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 重量: 141 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
仕様:
幅の調整可能
図:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
製品番号:
25161.0215
CAD
資料
ヒンジ
  • 幅の調整可能 – 図 3, 亜鉛ダイキャスト、黒
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 重量: 255 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
仕様:
高さ調整可能
図:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
製品番号:
25161.0220
CAD
資料
ヒンジ
  • 高さ調整可能 – 図 2, 亜鉛ダイキャスト、黒
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 重量: 83 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
仕様:
高さ調整可能
図:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
製品番号:
25161.0225
CAD
資料
ヒンジ
  • 高さ調整可能 – 図 2, 亜鉛ダイキャスト、黒
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 重量: 142 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
仕様:
高さ調整可能
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
製品番号:
25161.0230
CAD
資料
ヒンジ
  • 高さ調整可能 – 図 2, 亜鉛ダイキャスト、黒
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 重量: 257 g
show article view
ヒンジ

材質

本体

  • ステンレス鋼1.4408、サンドブラスト
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25161. ヒンジ – 調整可能