22620.0613 - ハードメタル・インサート

本品はクランプアームやグリッパーなどに取り付けるか、直接治具に組み込んで使います。

鋳物や鍛造品などに対しても高い保持力を発揮します。

この製品は 22620.0613 - ハードメタル・インサート / セレーション付 (d1 ±0,1: 12,6 mm) 製品グループの1モデルです ハードメタル・インサート (EH 22620.)

仕様
d1 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
セレーション付
図:
1
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
製品番号:
22620.0613
資料
ハードメタル・インサート
  • セレーション付 – 図 1
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: 約 11,9 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • 重量: 6,7 g
ハードメタル・インサート

材質

インサート

  • 硬質合金、セレーション付

組立

取り付けはロウ付け、接着、圧入などによります。3か所の出っ張りは、取付穴に対するセンタリングやまわり止めに役立ちます。相手部材の材質や取付方法に依り、取付穴径をd1からd2の範囲内で決定します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22620.0613