22270.0032 - 皿穴付きワッシャー

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
製品番号:
22270.0032
資料
皿穴付きワッシャー
  • 快削鋼
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 22 g
皿穴付きワッシャー

材質

  • 快削鋼、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22270.0032