位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
この製品は 2B050.0133 - スプリングプランジャー ボール、スロット付 インチサイズ / ステンレス鋼 バネ圧:標準 (d1: #6-32) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ボール、スロット付 インチサイズ (EH 2B050.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布(詳細は巻末の「技術資料」参照ください)
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください