22880.0006 - Expander® シーリング・プラグ
浸炭焼入れ鋼

Expander®シーリングプラグは治具などで油道として使われる深穴を確実かつ経済的に塞ぐために使われます。取付には専用のセッティング・ダイスを使用します。

後の頁の技術資料をよくお読みの上でお使いください。

この製品は 22880.0006 - Expander® シーリング・プラグ 浸炭焼入れ鋼 / (d1: 6 mm) 製品グループの1モデルです Expander® シーリング・プラグ 浸炭焼入れ鋼 (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
製品番号:
22880.0006
資料
Expander シーリング・プラグ
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 約 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • 重量: 1,2 g
Expander シーリング・プラグ

材質

本体

  • 焼入れ鋼、亜鉛メッキ、不活性化処理

ボール

  • 軸受鋼、熱処理、焼き戻し
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22880.0006
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.