バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 10 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- バネ力 F max.1): 約 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- 取付穴 D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,6 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- 取付穴 D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,6 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- バネ力 F max.1): 約 40 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- 取付穴 D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,7 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 2,6 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- バネ力 F max.1): 約 50 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 2,8 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- バネ力 F max.1): 約 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- ストローク s: 1 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,4 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 75 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- バネ力 F max.1): 約 75 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- ストローク s: 1 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,6 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- ストローク s: 1 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,9 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- バネ力 F max.1): 約 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- ストローク s: 1,3 mm
- 取付穴 D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 6,8 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- ストローク s: 1,3 mm
- 取付穴 D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 7,3 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 150 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- バネ力 F max.1): 約 150 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- ストローク s: 1,3 mm
- 取付穴 D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 7,8 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 取付穴 D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 14 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 150 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- バネ力 F max.1): 約 150 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 取付穴 D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 15 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 200 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- バネ力 F max.1): 約 200 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 取付穴 D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 15 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 10 N
- ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- バネ力 F max.1): 約 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- 取付穴 D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 0,3 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 1,3 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
- ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- バネ力 F max.1): 約 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- ストローク s: 1 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 1,5 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
- ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- バネ力 F max.1): 約 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,9 mm
- ストローク s: 1,3 mm
- 取付穴 D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 取付穴 D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 6,6 g
show article view
材質
本体
バネ
- ステンレス鋼
- スティール、黒染
- スティール、亜鉛めっき
ピン
製品:
サイズ別組付け工具
d1: 6 mm
製品:
サイズ別組付け工具
d1: 10 mm
製品:
サイズ別組付け工具
d1: 12 mm
製品:
サイズ別組付け工具
d1: 16 mm
マーキング
スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ
スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染
スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ
組立
組み付けは圧入によります。
取付け用穴間隔の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = 下記参照
s = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式:(l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合) x = d2/2 - s
寸法xの計算式:(l2 - d2/2より背の低いワークの場合) x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]
データシート EH 22150. プレッシャーピン – 圧入タイプ シール無
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい