ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。
ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。
ネジ山クランプ式ロックピンは、以下の特徴があります:
この製品は 22355.0310 - ネジ山ロックピン セルフロック / (d1: M12, l1: 50 mm) 製品グループの1モデルです ネジ山ロックピン セルフロック (EH 22355.)
1) 試験により求めた手締め力の平均値.
2) 試験により求めた平均値.
3) せん断強度は、ドイツのDIN 50141規格にほぼ準じます。(トルクを作用させない)差し込んだ状態で使用する場合に適用する数値です。
ピン部
グリップ
操作ボタン
ねじ穴付き部品
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジ山の構造上、クランプ力は小さいネジサイズの方が多くなります。
ネジ山ロックピンは、正しく加工されたタップ穴にのみ使うことが出来ます。
ネジ山クランプ部は、ボタンを押しこむことで、ロック解除されます。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象